Publikovat produkty
Hausmann Industries 1412-47 Upholstered Mat Platform
Hausmann Industries 1412-47 Upholstered Mat Platform

    Hausmann Industries 1412-47 Upholstered Mat Platform

    • All models have (6) legs for increased strength and stability.
    • 2" thick high-density urethane foam.
    • Upholstered in seamless heavy duty, tear-resistant nylon-reinforced vinyl.
    • High pressure laminate finish on all exterior surfaces.
    • 18" height is convenient for therapist and wheelchair accessible for patient.
    • Laminate: Natural Oak or Folkstone Gray.
    • Upholstery: Choice of (4) nylon-reinforced vinyl colors

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #MatPlatform #TherapyTable

    Specifikace
    • Model: 1412
      Width: 4'
      Length: 7'
      Height: 18"

      Weight Capacity: 1000 lbs

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHausmann-Industries-1412-47-Upholstered-Mat-Platform
    • Skupina výrobkůMat Platform
    • Skupina produktůNon-Power
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLaminát
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Číslo OmniClass23-25 45 00
    • Název OmniClassPatient Care Products

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké