Publikovat produkty
Hausmann Industries 1440-68 Dual Lift Powermatic Mat Platform
Hausmann Industries 1440-68 Dual Lift Powermatic Mat Platform

    Hausmann Industries 1440-68 Dual Lift Powermatic Mat Platform


    • Power height adjustment from 19"" wheelchair height to 28"" high.
    • Two direct drive, synchronized lift mechanisms for unsurpassed power.
    • Black laminate base with satin aluminum trim and levelers.
    • Tear resistant, seamless nylon-reinforced vinyl upholstered top with 2"" high-density urethane foam padding for comfort and rounded corners for safety.
    • Hands-free foot control.
    • Hospital grade plug.
    • 110V, 60Hz, 2.8 Amps. UL Listed.
    • Upholstery: Choice of (4) nylon-reinforced vinyl colors

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #ElectricPlatform #DualLiftPowermaticMatPlatform

    Specifikace
    • Model: 1440-68
      Width: 6'
      Length: 8'
      Height: 19"" - 28""

      Weight Capacity: 700 lbs

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHausmann-Industries-1440-68-Dual-Lift-Powermatic-Mat-Platform
    • Skupina výrobkůPlatform Table
    • Skupina produktůPowermatic
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLaminát
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Číslo OmniClass23-25 45 00
    • Název OmniClassPatient Care Products

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké