Publikovat produkty
Hausmann Industries 1449-57 Table Platform Powermatic Dual Lift
Hausmann Industries 1449-57 Table Platform Powermatic Dual Lift

    Hausmann Industries 1449-57 Table Platform Powermatic Dual Lift

    • Will accommodate 2" thick reversible, removable mat, ordered separately.
    • Black laminate rimless subtop.
    • Power height adjustment from 19" wheelchair height
      to 28" high.
    • Two direct drive, synchronized lift mechanisms for unsurpassed power. "Hands-Free" foot control.
    • Hospital grade plug. 110V, 60Hz, 2.8 Amps. U.L. Listed.

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #PowermaticDualLift #TablePlatform #PowermaticTable

    Specifikace
    • Model:1449-57
      Width: 5'
      Length: 7'
      Height: 19" - 28"

      Weight Capacity: 700 lbs

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHausmann-Industries-1449-57-Table-Platform-Powermatic-Dual-Lift
    • Skupina výrobkůPlatform Table
    • Skupina produktůPowermatic
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLaminát
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Číslo OmniClass23-25 45 00
    • Název OmniClassPatient Care Products

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké