Publikovat produkty
Hausmann Industries 4086 Bariatric Treatment Table
Hausmann Industries 4086 Bariatric Treatment Table

    Hausmann Industries 4086 Bariatric Treatment Table

    • (6) high pressure laminate legs and a sturdy plywood sub-top.
    • H-Brace with full width laminate shelf. 4” clearance under shelf.
    • 2” High-Density urethane foam top.
    • Natural Oak laminate.
    • Upholstery: Choice of (18) standard vinyl colors.

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #BariatricExamTable #TreatmentTable

    Specifikace
    • Model: 4086
      Width: 30"
      Length: 78"
      Height: 26"

      Weight Capacity: 600 lbs

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHausmann-Industries-4086-Bariatric-Treatment-Table
    • Skupina výrobkůMedical Table
    • Skupina produktůBariatric
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLaminát
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Číslo OmniClass23-25 45 00
    • Název OmniClassPatient Care Products

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké