Publikovat produkty
Hausmann Industries 4945 Pediatric Table
Hausmann Industries 4945 Pediatric Table

    Hausmann Industries 4945 Pediatric Table

    • Wood has no added urea-formaldehyde for safer indoor quality. All materials are CARB II compliant.
    • Digital scale with lb-oz or kg readout.
    • Reads in 1 oz increments.
    • Electric and battery operation. 9V AC adapter included. Auto power shut-off. Batteries not included.
    • Cabinet has (2) drawers and (2) doors.
    • Continuous black full-length pulls.
    • 39” Long built-in infantometer with 10” long sliding fold-away flap.
    • Comfortably padded top has a protective rim on (3) sides.
    • Built-in paper dispenser and cutter holds 14” table paper.
    • Folkstone Gray or choice of any high pressure laminate solid color or woodgrain.
    • 5 PVC-free urethane upholstery colors.

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #PediatricTable #DigitalScale

    Specifikace
    • Model: 4945
      Width: 43"
      Depth: 24"
      Height: 36"

      Weight Capacity: 40 lbs

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHausmann-Industries-4945-Pediatric-Table
    • Skupina výrobkůMedical Table
    • Skupina produktůPediatric
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Číslo OmniClass23-25 45 00
    • Název OmniClassPatient Care Products

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké