Publikovat produkty
Hausmann Industries 6040-709 Electric Tilt Table
Hausmann Industries 6040-709 Electric Tilt Table

    Hausmann Industries 6040-709 Electric Tilt Table

    • Heavy duty electrical tilt mechanism.
    • Pneumatic hand control operable from either side of table.
    • Fixed table height is 33" high.
    • Removable padded footboard.
    • Tilts from horizontal to 90° at fixed rate of speed of 3° per second.
    • Limit switches. Hospital grade plug. 110V, 60Hz, 3 amps.
    • Gray vinyl upholstery.
    • 2" High-density urethane foam top.
    • Tilt angle indicator from 0° to 90°.
    • Three extra-wide safety straps.
    • Set of (4) 4" locking casters.
    • Heavy duty steel frame is powder coated in neutral cream finish. 3 ½" clearance under frame.
    • Designed for rehab and therapy.
    • Not designed for cardiac testing.

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #ElectricTiltTable #RehabAndTherapy

    Specifikace
    • Model: 6040-709
      Width: 28"
      Length: 78"
      Height: 33"

      Weight Capacity: 300 lbs

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHausmann-Industries-6040-709-Electric-Tilt-Table
    • Skupina výrobkůTilt Table
    • Skupina produktůElectric
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Číslo OmniClass23-25 45 00
    • Název OmniClassPatient Care Products

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké