Publikovat produkty
Hausmann Industries 6674 Horseshoe Therapy Table
Hausmann Industries 6674 Horseshoe Therapy Table

    Hausmann Industries 6674 Horseshoe Therapy Table

    • Multi-purpose wheelchair accessible table is ideal for work, play or any activity.
    • U-shape top accommodates up to (4) wheelchair patients.
    • Durable, Sail White high pressure laminate 1 1/8" top is 72" x 48" O.D.
      Inside space for therapist is 36"W x 30"D.
    • Top is only 18" deep for easy access.
    • (5) adjustable height metal legs.
    • Hand control knob on each leg allows 1" adjustments from 26" to 34".

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #HorseshoeTherapyTable #TherapyTable #WheelchairAccessibleTable

    Specifikace
    • Model: 6674
      Width: 48" 
      Length: 72"
      Height: 26" - 34"

      Weight Capacity: 150 lbs

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHausmann-Industries-6674-Horseshoe-Therapy-Table
    • Skupina výrobkůTherapy Table
    • Skupina produktůHorseshoe
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálLaminát
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Číslo OmniClass23-25 45 00
    • Název OmniClassPatient Care Products

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké