Publikovat produkty
Hausmann Industries 7905 Inwood Couch
Hausmann Industries 7905 Inwood Couch

    Hausmann Industries 7905 Inwood Couch

    • Wood has no added urea-formaldehyde for safer indoor air quality.
    • CARB II compliant.
    • Nature-friendly urethane.
    • 3" Thick urethane foam vinyl top.
    • (10) Position, 0-45° adjustable headrest.
    • Maple laminate legs.
    • 5 PVC-Free Urethane colors.

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #RecoveryCouch #TherapyTable

    Specifikace
    • Model: 7905
      Width: 27" 
      Length: 72"
      Height: 18"

      Weight Capacity: 325 lbs

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHausmann-Industries-7905-Inwood-Couch
    • Skupina výrobkůPlatform Table
    • Skupina produktůCouch
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLaminát
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Číslo OmniClass23-25 45 00
    • Název OmniClassPatient Care Products

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké