Publikovat produkty
Hawa Junior 100 B Pocket Acoustics
Hawa

Hawa Junior 100 B Pocket Acoustics

4.3 z 5 hvězdiček4.3(8 recenze)

Hawa Junior 100 B Pocket Acoustics sliding door fitting for top-running wooden doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted running track or running track flush with the ceiling. Sound attenuation. Ceiling mounting. Wall pocket solution.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahawa-junior-100-b-pocket-acoustics
  • Skupina výrobkůDividing
  • Skupina produktůSliding Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
  • Klasifikace IFCPanel dveří
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Popis Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Kód CSI MasterFormat 201408 14 73
  • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
  • Číslo OmniClass23-17 19 11 13
  • Název OmniClassSliding Door Gear