Publikovat produkty
Hawa Junior 100 GP Pocket
Hawa Junior 100 GP Pocket
    Hawa

    Hawa Junior 100 GP Pocket

    Hawa Junior 100 GP Pocket sliding door fitting for top-running glass doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted running track or running track flush with the ceiling. Optionally with soft and self closing mechanism. Ceiling mounting. Minimal installation height. Wall pocket solution.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahawa-junior-100-gp-pocket
    • Skupina výrobkůDividing
    • Skupina produktůSliding Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-02-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCPanel dveří
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Popis Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Číslo OmniClass23-17 19 11 13
    • Název OmniClassSliding Door Gear