Publikovat produkty
Hawa Porta 100 GWF Synchro Sliding door system
Hawa

Hawa Porta 100 GWF Synchro Sliding door system

Hawa Porta 100 GWF Synchro sliding door systeem for 2 synchronously opening glass doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted running track or running track flush with the ceiling. Ceiling mounting.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahawa-porta-100-gwf-synchro
  • Skupina výrobkůDividing
  • Skupina produktůSliding Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
  • Klasifikace IFCPanel dveří
  • Název UNSPSCGlass doors
  • Kód UNSPSC30171501
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Popis Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Kód CSI MasterFormat 201408 32 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
  • Číslo OmniClass23-17 19 11 13
  • Název OmniClassSliding Door Gear
  • Kód CSI UniFormat IIC1020
  • Název CSI UniFormat IIInterior Doors