Publikovat produkty
Hawa Porta 100 HMT Pocket Acoustics
Hawa

Hawa Porta 100 HMT Pocket Acoustics

Hawa Porta 100 HMT Pocket Acoustics sliding door fitting for top-running wooden doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted running track or running track flush with the ceiling. Sound attenuation. Ceiling mounting. Wall pocket solution.

Specifikace

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahawa-porta-100-hmt-pocket-acoustics
  • Skupina výrobkůDividing
  • Skupina produktůSliding Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
  • Klasifikace IFCPanel dveří
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Popis Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Kód CSI MasterFormat 201408 14 73
  • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
  • Číslo OmniClass23-17 19 11 13
  • Název OmniClassSliding Door Gear