Publikovat produkty
Hawa Porta 60 HMD Acoustics
Hawa

Hawa Porta 60 HMD Acoustics

Hawa Porta 60 HMD Acoustics sliding door fitting for top-running wooden doors up to 60 kg (132 lbs.), with surface mounted running track. Sound attenuation. Wall mounting. Minimal installation height.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahawa-porta-60-hmd-acoustics
  • Skupina výrobkůDividing
  • Skupina produktůSliding Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
  • Klasifikace IFCPanel dveří
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Popis Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Kód CSI MasterFormat 201408 14 73
  • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
  • Číslo OmniClass23-17 19 11 13
  • Název OmniClassSliding Door Gear