Publikovat produkty
Mod Deep by HBF
Mod Deep by HBF
Mod Deep by HBF
Mod Deep by HBF
Mod Deep by HBF
    HBF Inc

    Mod Deep by HBF

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(35 recenze)

    Inspired by oversized, premium-tier, residential sofas, Mod Deep’s seating experience offers unprecedented comfort. It features generous proportions, and an ultra-comfortable 28¼” seat depth that allows users to “sink in.” Consisting of stand-alone sofas, lounge chairs, ottomans, and sectional components, Mod Deep is configurable in countless ways to create compelling residential-inspired layouts ideal for hospitality and casual lounges.

    Specifikace
    • SPECIFICATIONS

      • Deep 37.5 depth
      • Fully upholstered
      • Metal base
      • Power or USB-A module option
      • LEVEL® 2 certified
      • Indoor Advantage™ Gold
      • Meets HCWH Healthy Interiors Criteria
      OH ARM
      HEIGHT
      OW WIDTH
      BETWEEN
      ARMS
      OD SEAT
      HEIGHT
      SEAT
      DEPTH
      Mod Deep Lounge Chair 30.50 30.50 40.00 26.75 37.50 16 28.25
      Mod Deep Two-Seater Sofa 30.50 30.50 75.50 62.25 37.50 16 28.25
      Mod Deep Three-Seater Sofa 30.50 30.50 111.00 97.75 37.50 16 28.25
      Mod Deep Armless Lounge Chair 30.50 - 36.00 - 37.50 16 28.25
      Mod Deep Armless Two-Seater Sofa 30.50 - 71.50 - 37.50

      16

      28.25
      Mod Deep Armless Three-Seater Sofa 30.50 - 107.00 - 37.50 16 28.25
      Mod Deep Ottoman 17.50 - 36.00 - 36.00 16 36.00


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamod-deep
    • Skupina výrobkůMOD Deep
    • Skupina produktůMOD Deep
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_29
    • Popis Uniclass 2015Fitted chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Název OmniClassBenches
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké