Publikovat produkty
KYSOR/WARREN - LD1C Self Contained, Single-Deck Display Case for Frozen Food

KYSOR/WARREN - LD1C Self Contained, Single-Deck Display Case for Frozen Food

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
This island case was designed for merchandising quick turnover foods with dual temperature for versatile merchandising. Easy accessibility to your merchandising applications - deli, cheese, and frozen food. The LD1C o?ers optimum impulse buying with a walk around case, multiple applications, and dual temperature. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Specifikace
  • Case Length: 5', 10' Country: United States Cubic Capacity: 10.2', 20.4' Facing Area: 13.12', 26.24' Industry Standards: UL, CUL Manufacturer Product Line: KYSOR/WARREN Single Deck Display Case Maximum Overcurrent Protection: 20, 20 x 2 Refrigerant: R-404A Region: North America Standard Features • Aluminum Fin Copper Tube Coil • Bottom Mounted Coil • Heavy Duty Steel Base • Painted Interior (white or black) Options and Accessories • PSC or ECM Energy Efficient Fan Motor • Case Controller Technology • Three Trim Packages Available • Environmentally Friendly Bumpers • Graphics Available for Case Exterior
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLD1C
  • Skupina výrobkůRefrigerated Merchandisers
  • Skupina produktůSingle Deck
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-04-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Chladiče
  • Klasifikace IFCChladič
  • Kód Uniclass 2015Co_90_50_71
  • Popis Uniclass 2015Refrigerated food storage complexes
  • Kód CSI MasterFormat 201411 21 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Refrigerated Display Equipment
  • Číslo OmniClass23-21 21 23 11 15
  • Název OmniClassCommercial Refrigerated Food Display Cases

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké