Publikovat produkty
Corner Two-Sided Gas Fireplace
Heat & Glo
Archivovány

Corner Two-Sided Gas Fireplace

4.0 z 5 hvězdiček4.0(8 recenze)

Creative makeover for unused corner

Add the atmosphere of fire into your room in a new way. The Corner Two-Sided gas fireplace brings an unused space to life, either left- or right-facing. It is a novel way to visual punch to tighter spaces.

Features

DIRECT VENT TECHNOLOGY

Removes any fumes or combustion exhaust efficiently and effectively from your home.

TWO-SIDED VIEWING

Expands your viewing of the fire from two rooms at once and adds multiple design possibilities.

Specifikace
  • ModelCorner Gas Fireplace L/R-COR
    Framing Width40"
    Framing Depth24"
    Framing Height38-1/8"
    BTU/hr Input38,000 (NG); 35,500 (LP)
    Viewing Area33 x 21-5/8"
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacorner-gas-fireplace
  • Skupina výrobkůFireplaces
  • Skupina produktůGas Fireplaces
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Krby
  • Klasifikace IFCRadiátor
  • Kód ETIMEG015210
  • Název ETIMBoilers and heaters
  • Název UNSPSCSpace heaters
  • Kód UNSPSC40101819
  • Kód Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Popis Uniclass 2015Space heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Číslo OmniClass23-19 17 15
  • Název OmniClassGas Fireplace
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment