Publikovat produkty
Keystone Compac Corner stone
Keystone Compac Corner stone

    Keystone Compac Corner stone

    With Keystone Compac's earstone, you build 90 degree outer corners. At inner corners, existing Keystone Compac building blocks are used. Available in the colors grey & graphite.

    Specifikace

    • Colour Grey, Graphite & Brown Graphite

      Access; depending on the height of the wall

      Width 460 mm

      Height 200 mm

      Depth 230 mm

      90 degree outer corner

      Glues with advantage

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacompac-hornsten-corner
    • Skupina výrobkůKeystone Compac Retaining Walls
    • Skupina produktůKeystone Compac
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-02-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)460
    • Hloubka (mm)230
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Čistá hmotnost (kg)37
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
    • Klasifikace IFCBlok
    • Číslo OmniClass23-13 21 11 11
    • Název OmniClassConcrete Blocks

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Norsko
    Švédsko