Publikovat produkty
Keystone Compac Straight
Keystone Compac Straight
Keystone Compac Straight
Keystone Compac Straight
Keystone Compac Straight
Keystone Compac Straight
Keystone Compac Straight
Keystone Compac Straight

    Keystone Compac Straight

    Keystone Compac Building stone

    Compac Building stone for retaining walls with great flexibility, available in the colors Grey and Graphite. Build vertically or with a backward slope. Can be swung both inwards and outwards, minimum radius 2.7 m. Locking of blocks using fiberglass pins

    Specifikace
    • Art no Gray ; 138603

      Art no Graphite 138643

      Compressive strength; 20 MPa

      Color Gray & Graphite

      Consumption 11 blocks/m2

      Width 460 mm

      Height 200 mm

      Depth 300 mm

      Minimum Radius 2.7 m

      Locking with fiberglass pins


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacompac-rak-straight
    • Skupina výrobkůKeystone Compac Retaining Walls
    • Skupina produktůKeystone Compac
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-02-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)460
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)33
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
    • Klasifikace IFCBlok
    • Číslo OmniClass23-13 21 11 11
    • Název OmniClassConcrete Blocks

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Norsko
    Švédsko