Publikovat produkty
Keystone Compac Top Stone
Keystone Compac Top Stone

    Keystone Compac Top Stone

    To crown your retaining wall, finish with top stone which is advantageously glued. Available in the colors gray and graphite.

    Specifikace

    • Color Gray & Graphite

      Consumption per running meter; 2.2 pcs. capstone

      Width 460 mm

      Height 75 mm

      Depth 290 mm

      Glued to the brick. 

      In the case of radii, the stone must be adapted

      "
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacompac-topp-top
    • Skupina výrobkůKeystone Compac Retaining Walls
    • Skupina produktůKeystone Compac
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-02-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)460
    • Hloubka (mm)290
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)22.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
    • Klasifikace IFCBlok
    • Číslo OmniClass23-13 21 11 11
    • Název OmniClassConcrete Blocks

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Norsko
    Švédsko