Publikovat produkty
Keystone Compac Stepping stone
Keystone Compac Stepping stone
Keystone Compac Stepping stone

    Keystone Compac Stepping stone

    A sloping level can be both impractical and inaccessible. Soil and water run along the slope.

    By building creative and practical floors with our Keystone retaining walls, you gain more ground and impressive level differences. Then complete the overall picture with Keystone's own stair blocks and unite the different floors of the garden or why not give the retaining wall a much-needed break that invites you to the next level.

    Specifikace
    • Color Gray & Graphite

      Consumption per running meter 2.2 pcs. block step

      Width 460 mm

      Height 150 mm

      Depth 300 mm



    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacompac-trappsten-stepping-stone
    • Skupina výrobkůKeystone Compac Retaining Walls
    • Skupina produktůKeystone Compac
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-02-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)3505
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Čistá hmotnost (kg)45
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
    • Klasifikace IFCBlok
    • Číslo OmniClass23-13 21 11 11
    • Název OmniClassConcrete Blocks

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Norsko
    Švédsko