Publikovat produkty
PF15h Horizon Series™ Platelet Agitator
Helmer Inc.

PF15h Horizon Series™ Platelet Agitator

Platelet agitators provide continual side-to-side motion for the safe storage of platelets. Delrin® rollers and glides allow the drawer storage platform to agitate smoothly, eliminating the need for ball bearings which wear down and squeak. Sturdy, one-piece perforated drawers with non-slip textured coating provide uniform air circulation for your platelets.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaplatelet_Agitator_PF15h
  • Skupina výrobkůMedical
  • Skupina produktůHorizon Series™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)12.5
  • Šířka (palce)15.25
  • Hloubka (palce)9.25
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálPowder Coatings
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)26.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_51
  • Popis Uniclass 2015Medical and laboratory equipment
  • Číslo OmniClass23-25 00 00
  • Název OmniClassMedical and Laboratory Equipment