Publikovat produkty
PF396i i.Series™ Platelet Agitator
Helmer Inc.

PF396i i.Series™ Platelet Agitator

Platelet agitators provide continual side-to-side motion for the safe storage of platelets. Delrin® rollers and glides allow the drawer storage platform to agitate smoothly, eliminating the need for ball bearings which wear down and squeak. Sturdy, one-piece perforated drawers with non-slip textured coating provide uniform air circulation for your platelets.

Specifikace

    • Stores 396 random bags or 132 apheresis bags
    • Built-in motion alarm with adjustable volume and delay. An alarm sounds when the side-to-side motion is not detected.
    • Pull-out drawers for easy access to platelets
    • Drawers are removable to create additional space
    • Label holders provided for each agitator drawer. They accommodate magnetic or adhesive labels.
    • Adjustable feet
    • Warranty includes 2 years parts and 1 year labor
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaplatelet_agitator_PF396i
  • Skupina výrobkůMedical
  • Skupina produktůi.Series™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)62.5
  • Šířka (palce)37
  • Hloubka (palce)27
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálPowder Coatings
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)250
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_51
  • Popis Uniclass 2015Medical and laboratory equipment
  • Číslo OmniClass23-25 00 00
  • Název OmniClassMedical and Laboratory Equipment