Publikovat produkty
Bar fence Atlas Grence Staander L_XL
Bar fence Atlas Grence Staander L_XL
Bar fence Atlas Grence Staander L_XL
Bar fence Atlas Grence Staander L_XL
    Heras

    Bar fence Atlas Grence Staander L_XL

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(31 recenze)

    Grence Atlas is a strong and robust fence, manufactured with the new 'stent' technique. Compressed air is blown into the round, vertical bars to fix them firmly in the upper and lower beams. This 'clean' technique uses less energy and thanks to the smooth surface without welds, the fencing is less sensitive to moisture and dirt. Lower gates come with plastic safety caps on top of the vertical bars to prevent accidents.

    This solid fencing is ideal for offices, schools and other prominent high visibility locations.

    • Latest 'stent' manufacturing technique (no welding)
    • Elegant appearance for prominent visibility locations
    • Easy to combine with access gates and detection systems
    • Safe and suitable for any terrain
    • Moisture and dirt resistant
    Specifikace
    • • Category: Landscaping - Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Atlas

      • Nominal Height: 932 - 2400

      • Nominal Width: 2300

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFence-Grence-Atlas-100-125-150
    • Skupina výrobkůLandscaping
    • Skupina produktůFencing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2400
    • Šířka (mm)2360
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Oplocení
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_14
    • Popis Uniclass 2015Fence systems
    • Kód CSI MasterFormat 201432 31 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Fences and Gates
    • Číslo OmniClass23-11 25 19 17
    • Název OmniClassOrnamental Metal Fences

    Dostupnost regionu

    Evropa