Publikovat produkty
Site fences to be anchored
Site fences to be anchored
Site fences to be anchored

    Site fences to be anchored

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(7 recenze)

    The L2.85m sealing post allows the installation of fences in a semi-permanent way. The post is sealed into the ground and the fences are fixed to the post by means of asymmetrical 42/60° clamps.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacloture-a-sceller
    • Skupina výrobkůClôtures mobiles
    • Skupina produktůClôture grillagée
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)3500
    Související
    • Vyrobeno vBelgie
    • Čistá hmotnost (kg)13
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Oplocení

    Dostupnost regionu

    Evropa