Publikovat produkty
heroal C 50
heroal C 50
heroal C 50
heroal C 50
heroal C 50
    heroal

    heroal C 50

    Fasádní systémy heroal C 50
    Optimální řešení pro každý požadavek

    Fasádní systémy heroal C 50 přinášejí ideální řešení pro architekty, projektanty a zpracovatele. Silná stránka systémů heroal tkví ve variabilitě systémových komponent: atraktivní vzhled, spolehlivá funkčnost a garance. Základem fasádních systémů heroal C 50 je jejich jednotná konstrukce.

    Od energeticky účinné (heroal C 50) varianty přes provedení se zesílenou tepelnou izolací (heroal C 50 HI) až po řešení fasád s nejvyššími nároky, certifikované pro pasivní domy (heroal C 50 PH) – pod označením heroal C 50 přicházejí na trh inovativní fasádní systémy pro jakýkoli požadavek na obálku budovy.

    Specifikace
    • Rozměry a vlastnosti systému

      » pohledová šířka: 50 mm
      » hloubka sloupkového profilu: 28 – 260 mm
      » hloubka příčkového profilu: 6 – 215 mm
      » tloušťky skla/výplní: 8 – 68 mm
      » max. hmotnost výplně: 800 kg
      » tepelná izolace: Uf ≥ 0,78 – 1,7 W/m2K
      » zabezpečení proti vloupání: až do třídy RC 3
      » odolnost proti zatížení větrem: kN/m2 (příp. zátěž), 3 kN/m2
      » vodotěsnost: RE 1200
      » průvzdušnost: AE
      » odolnost proti nárazu: I5 / E5
      » zvuková izolace: do 49 dB

      Varianty realizace a design

      » fasáda sloupek-příčka, příčka-příčka nebo sloupek-sloupek.
      » rovný nebo polygonální půdorys
      » v dílčích částech také jako prosklená střecha, střešní plocha, zimní zahrada
      » integrace všech okenních a dveřních systémů heroal a střešních oken heroal
      » rozmanité krycí a přítlačné profily
      » barevná úprava vysoce kvalitním práškovým lakováním heroal hwr

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaheroal_C_50
    • Skupina výrobkůCurtain wall systems
    • Skupina produktůheroal curtain wall system
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-14
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Název UNSPSCGlass curtainwalling
    • Kód UNSPSC30151806
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Popis Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
    • Název OmniClassCurtain Walls
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls