Publikovat produkty
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
    heroal

    heroal L&S

    3 varianty hliníkového zdvižně posuvného systému

    heroal S 77
    Mnohostrannost je naší silnou stránkou: heroal S 77 je modulární profilový systém s moderním designem, který splňuje nejvyšší stavební a technické požadavky. Nabízí výběr ze dvou pohledových šířek křídel a téměř neomezený výběr povrchů a je kompatibilní s jinými systémy heroal. Se systémem heroal S 77 je možné
    realizovat i vícedrážkové designové varianty a bezbariérová zařízení. Speciální geometrie profilů křídel zaručují splnění všech požadavků a norem pro tepelnou izolaci u všech velikostí a hmotností křídel. Optimalizovaná technologie těsnění heroal se čtyřmi úrovněmi a systémem „windstop“ i použití těsnicích rohů pro utěsnění křídel a středového spoje zajišťují jak optimální propustnost vzduchu a izolaci proti dešti s větrem, tak i jednoduché a efektivní zpracování.

    heroal S 77 HI
    Energetická efektivita se vyplatí: jako výsledek dalšího zdokonalování zdvižně posuvného systému heroal S 77 nabízí heroal S 77 HI jako tepelně izolační systém modulárně konstruovanou izolační zónu a technologii těsnění se čtyřmi úrovněmi a systémem „windstop“ pro utěsnění křídla a středového spoje. Lze tak dosáhnout hodnot Uw ≥1,0 W/ m2K. Kvalitní a hospodárné izolační materiály se používají v konstrukčních detailech zdvižně posuvných dveří kritických z hlediska výhřevné techniky.

    heroal S 77 SL otevírá nové velkoplošné dimenze a díky své jedinečné inovativní rámové konstrukci zaručuje maximální průhlednost. Tato generace zdvižně posuvných dveří značky heroal spojuje pohyblivé křídlo monorail s pevným zasklením rámu při minimálních pohledových šířkách. Toto velkoplošné zasklení bez rámu s čistě vedenou linií představuje téměř neviditelný spojovací článek mezi interiérem a exteriérem a prodlužuje obytný prostor za hranice reálných možností. Zdvižně posuvný systém heroal S 77 SL je moderní architektonický dekorační prvek a vytváří nový pocit z prostoru. Zdvižně posuvný systém heroal S 77 SL vytváří harmonickou

    rovnováhu mezi aktuálním designem, nejvyšším pohodlím a důslednou funkčností. Díky svým jemným a modulárním konstrukčním detailům lze systém heroal S 77 SL neomezeně použít v novostavbách i při renovacích. Speciální a osvědčené geometrie křídel heroal splňují všechny požadavky na tepelnou izolaci u všech velikostí a hmotností křídel. Technologie těsnění heroal se čtyřmi úrovněmi těsnění a použití těsnicích rohů z EPDM pro utěsnění křídel a středového spoje zajišťují optimální výkonové vlastnosti, pokud jde o
    propustnost vzduchu a izolaci proti dešti s větrem.

    Specifikace
    • Vlastnosti systému heroal S 77 HI
      » Max. výška křídla: 2400 mm, lze rozšířit dodatečným statickým zesílením na 3000 mm.
      » Max. hmotnost křídla: 300 kg, lze rozšířit na 400 kg za použití tandemových podvozků.
      » Nejvyšší pohodlí při ovládání: nové a zvnějšku neviditelné doplňky umožňují snadnou obsluhu i těžkých křídel – na přání lze obsluhovat i stisknutím tlačítka díky integrovanému hnacímu systému.
      » Profily rámů a křídel lze dodat s PU pěnou i bez ní ve dvou délkách (optimalizace přířezu).
      » Křídlové profily s přizpůsobeným/optimalizovaným kováním.
      » Technologie těsnění se čtyřmi úrovněmi a systémem „windstop“ pro utěsnění křídla a středového spoje.
      » Odvodňování rámu dle výběru viditelné nebo skrytě uložené, odvodňování křídla skrytě uložené.
      » Časově úsporné zpracování s optimalizovanými náklady díky konstrukčním řešením detailů, např. 90° přířezy dodatkových profilů HS.

      Varianty realizace a design heroal S 77 HI
      » Typy otevírání: dvou- nebo třídrážkové s až šesti pohyblivými křídly.
      » Kompletně bezbariérové provedení (nulová bariéra) díky integraci prahu do stavebního tělesa a použití drenážního systému heroal DS.
      » Barevná úprava vysoce kvalitním práškovým lakováním heroal hwr.
      » Rozsáhlý sortiment připojovacích a dodatkových profilů mimo jiné k integraci do zimních zahrad a pro použití
      ochranných systémů proti hmyzu heroal IS.

      Vlastnosti systému heroal S 77 SL
      » Max. výška křídla: 2400 mm, lze rozšířit dodatečným statickým zesílením na 3000 mm.
      » Max. hmotnost křídla: 300 kg, lze rozšířit na 400 kg za použití tandemových podvozků.
      » Nejvyšší pohodlí při ovládání: nové a zvnějšku neviditelné doplňky umožňují snadnou obsluhu i těžkých křídel – na přání lze obsluhovat i stisknutím tlačítka díky integrovanému hnacímu systému.
      » Naprosto tichý chod díky kombinaci osvědčených systémů kování a kolejnice heroal z ušlechtilé oceli.
      » Flexibilní a neopotřebitelné tvarované díly s těsněním EPDM pro trvalou vzduchotěsnost a izolaci proti dešti s větrem.
      » Technologie těsnění se čtyřmi úrovněmi a systémem „windstop“ pro utěsnění křídla a středového spoje.
      » Utěsnění zasklení s úzkými pohledy, otáčivě zatahovací.
      » Časově úsporné zpracování s optimalizovanými náklady díky inovativním řešením detailů heroal.
      » Vysoce tepelně izolovaný systém 3komorových profilů.
      » Kompozitní technologie heroal s patentovanými křídlovými profily bez deformace.

      Varianty realizace a design heroal S 77 SL
      » Typy otevírání: jednodrážkové (monorail) až se dvěma pohyblivými křídly.
      » 90stupňový celoskleněný roh z izolačního skla nebo otevíratelný roh křídla.
      » Bezbariérové provedení prahů vhodné pro invalidy díky integraci do připojení stavebního tělesa.
      » Výběr držadla: otočné držadlo s mušlovým madlem zvenku, nebo otočné držadlo zevnitř a zvenku. Obě
      varianty lze volitelně uzamknout.
      » Barvy kliky: bílá, stříbrná, eloxovaná (E6/EV1) a ušlechtilá ocel.
      » Rozsáhlý sortiment připojovacích a doplňkových profilů pro bezproblémovou integraci stavebních těles.
      » Integrace do fasádních systémů heroal C 50.
      » Dodatečná volnost při realizaci díky různým barvám profilů na vnitřní a vnější straně prvku.
      » Barevná úprava vysoce kvalitním práškovým lakováním heroal hwr.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaheroal_LS
    • Skupina výrobkůDoor systems
    • Skupina produktůheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2018-12-01
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_25
    • Popis Uniclass 2015Doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors