Publikovat produkty
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
    heroal

    heroal S

    heroal S 65

    Výrobně optimalizovaný systém posuvných dveří
    Systém hliníkových posuvných dveří heroal S 65 se vyznačuje svojí mimořádně snadnou a efektivní výrobou a také inovativní konstrukcí křídel. Neposuvné izolační lamely, které jsou pro systém posuvných dveří speciálně optimalizovány, navíc umožňují použití velkých křídel při současné ochraně před prohnutím (bimetalový efekt). Již na profilech křídla předem namontovaný labyrint ušetří nutnosti samostatného upevnění a navíc umožňuje úzký středový spoj s pohledovou šířkou pouhých 62 mm. Křídla jsou řezána jako obvykle na pokos. Navíc je díky obvodovému rámu snížena složitost systému a je tím dále usnadněna výroba. Díky tomu se hodí systém posuvných dveří heroal S 65 velmi dobře jako ekonomicky atraktivní řešení pro luxusní bytovou a objektovou výstavbu.


    heroal S 42

    Efektivně a funkčně
    Posuvný systém heroal S 42 stanovuje standardy v oblastech tepelné izolace, udržitelnosti, hospodárnosti a zpracování. Základ tvoří inovativní konstrukční detaily. U posuvného systému heroal S 42 se používají různé technologie: Kompozitní a spojovací technologie, technologie rohových úhelníků a kování heroal jsou kombinovány se všemi tloušťkami a výhodami v tomto systému. Dokonalostí v detailu i vysokou efektivitou a funkčností lze realizovat perfektní posuvná okna a posuvné dveře pro soukromé a komerční objekty. heroal S 42 nabízí nové velkoplošné rozměry a zaručuje maximální transparentnost.

    Specifikace
    • heroal S 42

      Vlastnosti systému
      » Konstrukční hloubky: rám 72/79 mm, křídlo 38/42 mm, křídlové příčky 38 mm
      » Pohledové šířky: rám od 48 mm, křídlo od 68 mm, křídlové příčky 68 mm
      » Max. výška křídla: 2600 mm
      » Max. šířka křídla: 2500 mm
      » Max. tloušťka skla/výplně: 24–28 mm
      » Max. hmotnost křídla: 80/160 kg
      » Zámky: 1 až 3bodové, volitelně uzamykatelné
      » Tepelná izolace: Uw ≥ 1,4 W/m²K
      » Průvzdušnost: třída 4
      » Vodotěsnost: 8A
      » Odolnost proti zatížení větrem: B2
      » Zvuková izolace: do 37 dB

      Varianty tvorby řešení a design
      » Způsoby otevírání: 2 a 3stopové prvky až se 6 posuvnými křídly
      » 90° rohové ztvárnění jako vnitřní a vnější roh
      » Spojení prvků lze realizovat s heroal W 72
      » Kombinace s heroal W 65 a heroal W 72 jako rám k použití
      » Bezbariérové provedení prahu se skrytým, kontrolovaným odvodněním pomocí drenážního systému
      » Kompatibilní s fasádním systémem heroal C 50 a systémem ochrany proti hmyzu heroal IS
      » Různé povrchové uspořádání a na vnitřní a vnější straně prvku
      » Barevné provedení s vysoce kvalitním práškovým lakováním heroal hwr.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaheroal_S
    • Skupina výrobkůDoor systems
    • Skupina produktůheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-01
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_25
    • Popis Uniclass 2015Doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors