Publikovat produkty
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20299
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20299
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20299
    HEWI

    Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20299

    Range 477 Wastepaper bin - rectangular shaped container with large radii - serves as waste bin for used paper towels - Capacity approx. 25 l - concealed, integrated bag holder - lid with lifting flap - 281 mm wide, 505 mm high and 181 mm deep - For wall mounting - Body and cover made of high-gloss polyamide in HEWI colour 99 (pure white) - Frame element made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - including corrosion-free HEWI fixing material - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota477-05-20299
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)508
    • Šířka (mm)281
    • Hloubka (mm)189
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011189
    • Název ETIMGarbage bucket
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 25 19 11
    • Název OmniClassPaper Towel Dispensers