Publikovat produkty
Paper towel dispenser, 477-06-60005
Paper towel dispenser, 477-06-60005
Paper towel dispenser, 477-06-60005
    HEWI

    Paper towel dispenser, 477-06-60005

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(7 recenze)
    Range 477 Paper towel dispenser - rectangular container with edged access opening - for standard paper towels, holds approx. 450 towels - user-friendly dispenser opening - easy to fill and lockable - for wall mounting - 310 mm wide, 459 mm high, 160 mm deep - container made of high-quality white-translucent synthetic material - dispenser opening edges with high-quality polyamide, available according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota477-06-60005
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůPaper dispensers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)459
    • Šířka (mm)310
    • Hloubka (mm)160
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010593
    • Název ETIMPaper dispenser
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Popis Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 25
    • Název OmniClassPaper Towel Dispensers
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS