Publikovat produkty
Coat hook, ø 60 mm, 477-90-045
Coat hook, ø 60 mm, 477-90-045
Coat hook, ø 60 mm, 477-90-045
    HEWI

    Coat hook, ø 60 mm, 477-90-045

    Range 477 Wall hook - right-angled bend, cylindrical hook with fixing rose - for hanging up towels and other pieces of clothing and other utensils - anti-theft protection through concealed screw fixing - 65 mm deep, rose diameter 60 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota477-90-045
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůHooks, Walking aid holders
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)65
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010552
    • Název ETIMTowel hook
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Číslo OmniClass23-21 15 19 13
    • Název OmniClassCoat Hooks