Publikovat produkty
Pull handle, 550-33GKLT
Pull handle, 550-33GKLT
Pull handle, 550-33GKLT
    HEWI

    Pull handle, 550-33GKLT

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(11 recenze)
    Pull handle System 111 made of solid coloured polyamide, diameter 33 mm, for one-sided and paired fixing on glass, wooden, PVC and metal doors (aluminium: 1 to 3 chamber, steel: 1 chamber profiles), Load bearing capacity under alternating load 100 kg on wooden and metal doors, 50 kg on PVC doors, with 2 fixing points, fixing outside the lock area or within the lock area, as well as fixing through the lock. L-shaped handle in a curved shape, with straight supports, in conjunction with BA5.0 for frame doors, fulfils the handle requirements of the guidelines of the German Federal Association of Accident Insurance Funds (Bundesverband der Unfallkassen e. V. - BUK) - safe distance from the closing edge 25 mm. centre-to-centre 300 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota550-33GKLT
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůDoor fittings
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)333
    • Šířka (mm)145
    • Hloubka (mm)85
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_59_25
    • Popis Uniclass 2015Door lever handle sets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Číslo OmniClass23-17 11 11 25
    • Název OmniClassDoor Accessories