Publikovat produkty
Shower curtain rail, 2000 mm, 700-34-40360
Shower curtain rail, 2000 mm, 700-34-40360
Shower curtain rail, 2000 mm, 700-34-40360
    HEWI

    Shower curtain rail, 2000 mm, 700-34-40360

    Curtain rail, S 700 - even rod with curtain rings - made from high-quality stainless steel, powder-coated in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - including 20 curtain rings - Length 2000 mm - recommended curtain width: 3000 mm - Rail diameter 25 mm, Rosette diameter 70 mm - can be made short to a length of up to 200 mm at each end on site - including corrosion-free and tested HEWI fixing materials for wall mounting, as well as sealing tape to seal the drill holes
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota700-34-40360
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower curtain rail
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)2000
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPolypropylen
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011493
    • Název ETIMShower curtain rail
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Číslo OmniClass23-31 17 27
    • Název OmniClassShower Curtains