Publikovat produkty
HEWI Rail with shower head holder
HEWI Rail with shower head holder
HEWI Rail with shower head holder
    HEWI

    HEWI Rail with shower head holder

    Range 801 Rail with shower head holder - vertical rail with right-angled ends with steel fixing roses and shower head holder - centre-to-centre 900 mm - 89 mm deep, rail diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - suitable for shower heads of various manufacturers - shower head holder can be continuously tilted and, after pulling or pushing a large lever, its height can be adjusted - functional area of the shower head holder in high-quality, glossy polyamide - conical adapter on shower head holder makes it easier to hook in the handheld shower head - with continuous, corrosion resistant steel core - for wall mounting with special HEWI fixing materials and roses - made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (stone grey) and 92 (anthracite grey)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota801-33B110
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower head rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)970
    • Šířka (mm)104
    • Hloubka (mm)134
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010140
    • Název ETIMSliding rod
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units