Publikovat produkty
Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B130
Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B130
Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B130
    HEWI

    Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B130

    Hinged support rail, rotatable of the 801 series - Two parallel rails, arranged on top of each other, bars joined together by a connecting arch - is used for holding and supporting - with continuous, corrosion resistant steel core and wall plate made of polyamide with integrated steel core - Can be folded upwards and, folded downwards with braking mechanism, in raised position can be turned to left or right towards the wall - Mounting on the wall with wall-specific HEWI mounting material (to be ordered separately) Sealing tape for sealing the fixing points is included in the delivery - Concealed mounting - tested up to 150 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Projection 900 mm , Height 259 mm and width 78 mm , Rail 33 mm in diameter - made of matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (stone grey) and 92 (anthracite grey) - Toilet roll holder 801.50B011, Toilet flushing mechanism (radio) 801.50B060 and floor supports 950.50.021XA and 950.50.023XA retrofittable - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - fulfils the requirements of ÖNORM B1600/1601 - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota801-50B130
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůHinged and stationary support rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)259
    • Šířka (mm)78
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010078
    • Název ETIMToilet support
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu