Publikovat produkty
Removable hanging seat, Seat 345 mm wide and 336 mm deep, polyamide seat and back rest slats 55 mm wide, 801-51-100
Removable hanging seat, Seat 345 mm wide and 336 mm deep, polyamide seat and back rest slats 55 mm wide, 801-51-100
Removable hanging seat, Seat 345 mm wide and 336 mm deep, polyamide seat and back rest slats 55 mm wide, 801-51-100
    HEWI

    Removable hanging seat, Seat 345 mm wide and 336 mm deep, polyamide seat and back rest slats 55 mm wide, 801-51-100

    Range 801 Removable hanging seat - Construction from bars, seat and back slats - serves as a removable seat in the shower area - for hanging in shower handrails and grab rails, Rod diameter 30, 32 and 33 mm - 345 mm wide, 471 mm high, 480 mm deep - seat 345 mm wide, 336 mm deep - Seat elements 55 mm in width - made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - With corrosion-resistant steel core - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota801-51-100
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůSeats and Stools
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)471
    • Šířka (mm)345
    • Hloubka (mm)480
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010872
    • Název ETIMShower seat
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 17 23
    • Název OmniClassShower Seats