Publikovat produkty
Mounting plate, 802-50-001XA
Mounting plate, 802-50-001XA
Mounting plate, 802-50-001XA
    HEWI

    Mounting plate, 802-50-001XA

    Mounting plate for the hinged support rail of Range 802 LifeSystem - serves to accommodate folding support handles 802.50... or cover 802.50.00260 - made of stainless steel, satin finish - 102 mm wide, 176 mm high, 13 mm deep - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota802-50-001XA
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůHinged and stationary support rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)176
    • Šířka (mm)102
    • Hloubka (mm)13
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010078
    • Název ETIMToilet support
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars