Publikovat produkty
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 900-05-006XA
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 900-05-006XA
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 900-05-006XA
    HEWI

    Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 900-05-006XA

    Hygiene combination from the System 900 range - angular basic body - capacity approx. 6 l - invisible, integrated bag holder with pull-out function for easy insertion and removal of the bag - with integrated holder for standard hygiene bags made of synthetic material (max. pack size L 130 x W 90 x H 20 mm) - lid with lifting tab - 160 mm wide, 290 mm high and 140 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, matt satin finish surface - including corrosion-free HEWI fixing material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-05-006XA
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)294
    • Šířka (mm)160
    • Hloubka (mm)151
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011189
    • Název ETIMGarbage bucket
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units