Publikovat produkty
Disinfectant or soap dispenser, 1000 ml, 900-06-002XA
Disinfectant or soap dispenser, 1000 ml, 900-06-002XA
Disinfectant or soap dispenser, 1000 ml, 900-06-002XA
Disinfectant or soap dispenser, 1000 ml, 900-06-002XA
    HEWI

    Disinfectant or soap dispenser, 1000 ml, 900-06-002XA

    Disinfection and soap dispensers 1.000 ml - basic body made of high-quality stainless steel, matt - front cover made of high-quality stainless steel, powder coated white, with viewing window - for dispensing controlled quantities of chlorine-free, alcohol-based hand disinfectants or liquid soaps - for 1.000 ml Euro standard bottles - the disposable bottle are easy to replace from the front - dispenser with long lever, lockable - dosing quantity adjustable in several steps: 0.7 ml, 1.0 ml, 1.2 ml, 1.5 ml (depending on the viscosity of the product) - dosing pump made of stainless steel - compatible with hygienic packaging (collapsing bottle with disposable pump) - dispenser and pump dishwasher safe and autoclavable up to 134 °C, 3 bar - 93 mm wide, 421 mm high, 204 mm deep - incl. 1.000 ml empty container for free refilling - including non-corrosive HEWI fixing material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-06-002XA
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůDispenser systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)421
    • Šířka (mm)93
    • Hloubka (mm)204
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPowder Coatings
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010549
    • Název ETIMSoap dispenser
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 27
    • Název OmniClassSanitary Goods Dispensers