Publikovat produkty
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-002XA
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-002XA
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-002XA
    HEWI

    Wall plate cover for mounting plate, 900-50-002XA

    Cover for mounting plate of the mobile hinged support rails, System 900 - rectangular cover - used to cover installed mounting plates by simply hooking it in - 80 mm wide, 225 mm high, 19 mm deep - cover frame made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - face plate made of stainless steel, satin
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-50-002XA
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůHinged support rails, Accessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)226
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)20
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010078
    • Název ETIMToilet support
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars