Publikovat produkty
Backrest, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-902XA
Backrest, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-902XA
Backrest, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-902XA
    HEWI

    Backrest, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-902XA

    Backrest rail, System 900 - backrest with fixing rails on both sides - serves as back support for toilet users - one-sided installation on the wall with roses (right) - one-sided fitting onto hinged support rails, design (A) from the System (left) - 330 mm high and 150 mm deep, backrest 350 mm wide, rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm - centre-to-centre adjustable (clear dimension between the spar of the hinged support rail and the centre-to-centre of the wall fixing 616-716 mm) - backrest made of synthetic material in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - connection made of high-quality stainless steel, satin - including non-corrosive and tested HEWI fixing material - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-51-902XA
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůBack rest rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)330
    • Šířka (mm)679
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálPolypropylen
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010078
    • Název ETIMToilet support
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 23
    • Název OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers