Publikovat produkty
Make-up mirror, 950-01-23040
Make-up mirror, 950-01-23040
Make-up mirror, 950-01-23040
Make-up mirror, 950-01-23040
    HEWI

    Make-up mirror, 950-01-23040

    Cosmetic mirror - round unlit mirror - framed in a chrome-plated metal frame - magnification factor x 3 - mirror and mirror surface diameter 220 mm - on straight arm, movable, length 55 mm - total depth 113 mm - for wall mounting, concealed 3-point fixing - wall connection diameter 60 mm, 10 mm deep - including corrosion-free HEWI fixing material - high-quality chrome-plated
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota950-01-23040
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůMirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)237
    • Šířka (mm)202
    • Hloubka (mm)110
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Zrcadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010550
    • Název ETIMMirror
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Popis Uniclass 2015Mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors