Publikovat produkty
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 950-05-200
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 950-05-200
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 950-05-200
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 950-05-200
    HEWI

    Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 950-05-200

    Hygiene waste bin - cubic body with recessed wall base - used as container for hygiene waste - capacity approx. 6 l - concealed, integrated bag holder - lid with lifting flap - 160 mm wide, 300 mm high and 140 mm deep - for wall mounting - bin and lid made of high-quality stainless steel, coated white - slot opening made of high-quality synthetic material, chrome-plated - including non-corrosive HEWI fixing material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota950-05-200
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)302
    • Šířka (mm)160
    • Hloubka (mm)151
    Související
    • Hlavní materiálPowder Coatings
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011189
    • Název ETIMGarbage bucket
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units