Publikovat produkty
Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10860
Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10860
Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10860
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10860

    Single lever washbasin mixer - matt black powder-coated, round - Flow rate 5 l/min - Ceramic cartridge Kerox K-35OP, pressure resistant up to 35 bar - Laminar jet regulator with dynamic flow control 5 l/min, angle-adjustable and theft-protected - Connection via flexible pressure hoses with braided warm-cold marking, 450 mm long, G 3/8". - fitting body Brass - Operating lever with warm-cold marking - 140 mm high, projection 160 mm - Rigid outlet - without drain set - suitable for thermal disinfection according to WRAS - Noise class 1
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAQ1-12M10860
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůFittings
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)42
    • Hloubka (mm)160
    Související
    • Hlavní materiálPowder Coatings
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Kód Uniclass 2015EF_40_20
    • Popis Uniclass 2015Fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Název OmniClassFittings