Publikovat produkty
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA

    Single lever washbasin mixer - PVD coated stainless steel look, cubic - Flow rate 5 l/min - Ceramic cartridge Kerox K-35OP, pressure resistant up to 35 bar - Laminar jet regulator with dynamic flow rate control 5 l/min, angle adjustable and theft-proof - Connection via flexible pressure hoses with interwoven hot/cold marking 450 mm long, G 3/8" - Brass fitting body - Control lever with hot/cold marking - 129 mm high, 187 mm projection - rigid spout - without drain set - suitable for thermal disinfection according to WRAS - Noise class 1 - CE and UKCA marking according to EMC 2014/30/EU
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAQ1-12M109XA
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůFittings
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)129
    • Šířka (mm)44
    • Hloubka (mm)187
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Kód Uniclass 2015EF_40_20
    • Popis Uniclass 2015Fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Název OmniClassFittings