Publikovat produkty
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
    HEWI

    SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060

    HEWI SAFE TOUCH shower thermostat - matt black powder-coated, round - Fitting body, control and roses: brass - HEWI SAFE TOUCH safety housing: the entire fitting body does not get hot - 12 l/min - Anti-scalding protection: safety cutout at 38 °C - Check valve in the wall connections - dynamic flow controller 12 l/min in the shower outlet - integrated dirt trap screens - Standard shower outflow G 1/2" for standard shower hoses - hot-cold marking - Connection type: S-connections with integrated silencers, push-on roses - 48 mm high, 320 mm, projection 108 mm - Actual dimension: 150 mm +/- 20 mm - Noise class 1 - suitable for thermal disinfection according to DVGW W 551
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAQ1-32T50060
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůFittings
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)69
    • Šířka (mm)320
    • Hloubka (mm)108
    Související
    • Hlavní materiálPowder Coatings
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Kód Uniclass 2015EF_40_20
    • Popis Uniclass 2015Fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Název OmniClassFittings