Publikovat produkty
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260

    Single-lever washbasin mixer tap - matt black powder-coated, round, with coloured gripping element made of polyamide in HEWI colours 98 (signal white), or 90 (jet black), matt - Flow rate 5 l/min - Ceramic cartridge Kerox K-35OP, pressure resistant up to 35 bar - Laminar jet controller with dynamic flow control 5 l/min, angle adjustable and anti-theft protection - Connection via flexible pressure hoses with woven-in hot-cold marking 450 mm long, G 3/8 - Brass fitting body - open operating lever with hot-cold marking - 141 mm high, projection 159 mm - rigid outlet - not including waste fittings - suitable for thermal disinfection according to WRAS - Noise class 1
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAQ1B12M10260
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůFittings
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)141
    • Šířka (mm)42
    • Hloubka (mm)159
    Související
    • Hlavní materiálPowder Coatings
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Kód Uniclass 2015EF_40_20
    • Popis Uniclass 2015Fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Název OmniClassFittings