Publikovat produkty
Lighting Fixture He-Williams AT1 1x4-Recessed
Archivovány

Lighting Fixture He-Williams AT1 1x4-Recessed

The AT Series architectural LED features a back-lit curved lens and distinct center detail in three styles. The specification grade AT Series is available in 1x4, 2x2, and 2x4 sizes and perfect for offices, schools, and healthcare applications. Multiple options, including recessed or surface mount, and emergency driver, make the AT Series a diverse addition to the Williams LED product family.

Specifikace
  • Backlit curved lens provides uniform illumination for visual comfort.
    Curved floating center detail creates a highly-aesthetic presence.
    Hinged door frame with optical assembly swings down to allow easy access from room side of fixture.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLF_AT_1x4_Rec
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)121.92
  • Hloubka (mm)30.48
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures