Publikovat produkty
MX4WUD 4″ CONTINUOUS UP/DOWN – WALL

MX4WUD 4″ CONTINUOUS UP/DOWN – WALL

FEATURES

  • Attractive source of direct and indirect lighting
  • Create elegant spaces with a seamless, continuous row of illumination
  • Flat and proud lenses give designers a variety of looks
  • Fixture attaches to wall bracket for simple installation
  • High-performance up to 119 lm/W
  • Linear extrusion contains snap-in light rails for ease of installation and maintenance
  • Versatile MX4 system includes recessed, surface, suspended and in-wall mounting
  • Diffuse acrylic lens provides uniform illumination for visual comfort
  • Design spaces quickly with the Linear Product Builder
  • Six standard finish options and a wide selection of custom colors complement the architectural elements of any space
  • All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion
  • Deliver scalable, data-driven smart buildings with PoE-enabled fixtures and controls
  • Support human-centric design with adaptive, individualized lighting using tunable white light
  • Buy American Act compliant
  • Wireless in-fixture control solutions available
  • Available with BIOS® state-of-the-art LED white light circadian solutions
  • Made Right Here® in the USA
Specifikace
  • Housing

    Extruded aluminum with die-cast end plates.

    Shielding

    Extruded, flat, diffuse acrylic lens.

    Finish

    Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 25°C maximum ambient operating temperature.

    Mounting

    Wall mount. Powder coated, die-formed C.R.S. receiving bracket mounted to fixture which attaches to galvanized, wall mounted bracket.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamx4wud-continuousupdown-wall
  • Skupina výrobkůIndoor Luminaires
  • Skupina produktůLinear and Continuous
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu