Publikovat produkty
POLICLADD Façade Lighting Panel
POLICLADD Façade Lighting Panel
POLICLADD Façade Lighting Panel
POLICLADD Façade Lighting Panel
    Hiansa

    POLICLADD Façade Lighting Panel

    It is an alveolar polycarbonate panel created to be installed on the facade. You can mount tongue and groove to our facade panel with hidden fixing or as a continuous skylight. It is 35 mm thick and consists of a total of 9 triangular cell walls (air chambers), giving the product a good thermal insulation and resistance to stress. Due to its expansion coefficient, it is necessary to make pre-drills in the fixing area with a diameter between 5 and 7 mm greater than that of the screw. In addition, the system of a polyamide bushing is attached to avoid excessive pressure of the screw on the polycarbonate.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahiansa-ilumina-policladd
    • Skupina výrobkůLighting Panel
    • Skupina produktůFaçade Lighting Panel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)35
    • Šířka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálPolykarbonát
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCSkylights
    • Kód UNSPSC301718
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201406 64 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plastic Paneling
    • Číslo OmniClass23-17 17 00
    • Název OmniClassSkylights
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows