Publikovat produkty
EHRP40-K Controller / Reader and Module
EHRP40-K Controller / Reader and Module

    EHRP40-K Controller / Reader and Module

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(7 recenze)
    Single door controller/reader (13.56 MHz and 125 kHz) with separate (secure side mounted) discrete IO interface for door components and Wiegand interface; with optical tamper. Two devices to mount - controller/reader next to door and module located in separate secure area.
    Specifikace
    • https://www.hidglobal.com/sites/default/files/resource_files/evo-ehrp40K-module-ds-en.pdf
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahid16
    • Skupina výrobkůElectronics / Security, Cameras & Accessories
    • Skupina produktůEDGE EVO
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4.8
    • Šířka (palce)3.3
    • Hloubka (palce)1.2
    Související
    • Hlavní materiálPolykarbonát
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)0.18
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství